Specjalistka/Specjalista ds.Planowania
Apply now »Date: Nov 12, 2026
Location: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Company: Corning
Numer rekrutacji: 79743
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Działalność Corning nieustannie się rozwija, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, branż i konsumentów. Dziś przyspieszamy rozwój i transformujemy rynki nauk przyrodniczych (life sciences), mobilnej elektroniki użytkowej, komunikacji optycznej, wyświetlaczy, motoryzacji oraz w rozwiązaniach w zakresie energii solarnej. Zmieniamy świat dzięki:
- Sprawdzonym produktom, które przyspieszają odkrywanie, rozwój i dostarczanie leków, ratując ludzkie życie
- Odpornemu na uszkodzenia szkłu ochronnemu, które podnosi jakość urządzeń utrzymujących nas w stałym kontakcie z innymi
- Światłowodom, technologiom bezprzewodowym i rozwiązaniom w zakresie łączności, umożliwiającym przesyłanie informacji z prędkością światła
- Precyzyjnemu szkłu do zaawansowanych wyświetlaczy, zapewniającemu bogatsze i bardziej angażujące doświadczenia
- Szkłu samochodowemu i ceramice, wspierającym czystszy, bezpieczniejszy i inteligentniejszy transport
- Polikrzemowi solarnemu, płytkom krzemowym i innowacyjnym modułom fotowoltaicznym, umożliwiającym niskokosztowe rozwiązania w zakresie energii słonecznej
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Tworzenie harmonogramów produkcyjnych i scenariuszy planistycznych z uwzględnieniem efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów produkcyjnych (maszyn, ludzi, komponentów) oraz egzekucja ich wykonania
- Przyjmowanie, tworzenie, śledzenie wykonania zleceń produkcyjnych w oparciu o zamówienia Klientów
- Monitorowanie i analiza wskaźników KPI oraz dostarczanie założonych celów
- Współpraca z Regional Supply Chain Management przy optymalizacji zapasów i przepływu materiałów, rekomendowanie rozwiązań wspierających strategię Supply Chain Management
- Współpraca z różnymi zespołami firmy (produkcyjny, inżynieryjny, obsługi klienta) w zakresie dostarczania solucji do wykonania planu produkcyjnego dla zamówień klientów
- Zapewnienie dostępności wyrobów gotowych zgodnie z oczekiwaniami klienta, optymalizowanie wydajności produkcji oraz poziomu zapasów
- Zarządzanie zapasami komponentów oraz współpraca z dostawcami
- Realizowanie uzgodnionych strategii planistycznych, udział w projektach optymalizacji procesów
- Definiowanie i egzekwowanie akcji korygujących wraz z odpowiednimi działami fabryki
- Proaktywna postawa przy informowaniu obsługi klienta o odstępstwach od harmonogramu produkcji
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe (preferowane: zarządzanie produkcją, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw)
- 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- Dobra znajomości języka angielskiego
- Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, dotrzymywanie ustalonych terminów oraz proaktywne podejście
- Rozumienie zmieniających się potrzeb biznesowych i elastyczne dostosowywanie zadań w wymaganym czasie, nastawienia na klienta i osiąganie założonych celów
MILE WIDZIANE:
- Znajomość systemu SAP
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.