Staż w Dziale Badań i Rozwoju (Optomechanika)

Aplikuj teraz »

Data: 13 mar 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 73029

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment materiałów specjalnych prowadzi produkcję ponad 150 receptur szkła (w tym fluorkowego) oraz ceramiki pod kątem różnych potrzeb klientów. W efekcie segment ten funkcjonuje na wielu rynkach handlowych i przemysłowych w takich obszarach jak: optyka i podzespoły wyświetlaczy, elementy półprzewodnikowe w optyce, aeronautyka i obronność, astronomia, wyroby okulistyczne, podzespoły telekomunikacyjne oraz osłony szklane zoptymalizowane pod kątem przenośnych urządzeń wyświetlających.

 

 

Szukamy stażysty, który chce rozwijać się w obszarze mechaniki precyzyjnej i mechatroniki poprzez realną, inżynierską pracę w środowisku R&D. Na tym stanowisku będziesz pracować bezpośrednio z doświadczonym inżynierem opto‑mechaniki, uczestnicząc w projektowaniu, budowie i testowaniu prototypów urządzeń oraz stanowisk badawczych.

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Wsparcie projektów rozwojowych w obszarze mechaniki precyzyjnej, mechatroniki i automatyki dla systemów pomiarowych oraz urządzeń badawczo‑rozwojowych,
  • Projektowanie mechaniczne i mechatroniczne komponentów oraz prostych zespołów (CAD, dokumentacja techniczna),
  • Budowa, montaż i modyfikacja prototypów urządzeń mechanicznych i mechatronicznych,
  • Udział w planowaniu i realizacji testów mechanicznych oraz funkcjonalnych urządzeń precyzyjnych i stanowisk automatycznych,
  • Wsparcie w analizie wyników testów oraz zdolności systemów pomiarowych i urządzeń mechanicznych,
  • Ścisła współpraca z inżynierami R&D (mechanika, opto‑mechanika, automatyka),
  • Przygotowywanie raportów technicznych oraz prezentowanie efektów swojej pracy.

 

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Student ostatniego roku lub absolwent studiów technicznych, preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, automatyka i robotyka,
  • Dobra znajomość podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, w tym rysunku technicznego, tolerancji i pasowań, zasad projektowania zespołów mechanicznych,
  • Praktyczna znajomość narzędzi CAD (np. SolidWorks, Inventor, Creo lub podobne),
  • Podstawowa wiedza z zakresu: doboru napędów, pomiarów położenia i ruchu, podstaw sterowania urządzeń,
  • Podstawowe umiejętności programowania wspierające prace inżynierskie i testowe (np. Python, MATLAB, LabVIEW).
  • Gotowość do pracy praktycznej (hands‑on) przy prototypach i stanowiskach testowych,
  • Umiejętności analityczne i zdolność rozwiązywania problemów technicznych,
  • Samodzielność, inicjatywa i chęć rozwoju w obszarze inżynierii mechanicznej / mechatronicznej,
  • Umiejętność jasnego komunikowania i prezentowania wyników pracy,
  • Dobra znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji technicznej, praca w środowisku międzynarodowym),
  • Gotowość do pracy w pełnym wymiarze czasu przez okres 12 miesięcy.

 

 

Firma zabrania jakichkolwiek form dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, religię, narodowość, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, niepełnosprawność, status weterana bądź dowolną inną chronioną prawem cechę osoby.

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »