Staż w Dziale Badań i Rozwoju
Apply now »Date: Nov 18, 2026
Location: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Company: Corning
Numer rekrutacji: 80044
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Działalność Corning nieustannie się rozwija, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, branż i konsumentów. Dziś przyspieszamy rozwój i transformujemy rynki nauk przyrodniczych (life sciences), mobilnej elektroniki użytkowej, komunikacji optycznej, wyświetlaczy, motoryzacji oraz w rozwiązaniach w zakresie energii solarnej. Zmieniamy świat dzięki:
- Sprawdzonym produktom, które przyspieszają odkrywanie, rozwój i dostarczanie leków, ratując ludzkie życie
- Odpornemu na uszkodzenia szkłu ochronnemu, które podnosi jakość urządzeń utrzymujących nas w stałym kontakcie z innymi
- Światłowodom, technologiom bezprzewodowym i rozwiązaniom w zakresie łączności, umożliwiającym przesyłanie informacji z prędkością światła
- Precyzyjnemu szkłu do zaawansowanych wyświetlaczy, zapewniającemu bogatsze i bardziej angażujące doświadczenia
- Szkłu samochodowemu i ceramice, wspierającym czystszy, bezpieczniejszy i inteligentniejszy transport
- Polikrzemowi solarnemu, płytkom krzemowym i innowacyjnym modułom fotowoltaicznym, umożliwiającym niskokosztowe rozwiązania w zakresie energii słonecznej
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
W zależności od realizowanych projektów będziesz:
- uczestniczyć w projektach badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem kabli światłowodowych i nowych technologii
- planować i prowadzić testy oraz eksperymenty w laboratorium i na liniach produkcyjnych
- wykonywać pomiary oraz analizować i interpretować uzyskane wyniki
- badać właściwości materiałów i ich wpływ na zachowanie produktu
- pracować z mikroskopami, systemami optycznymi i specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym
- analizować przyczyny problemów technicznych i obserwowanych zjawisk
- wspierać rozwój produktu od pierwszych prób i prototypów, przez testy i walidację, aż po wdrożenie do produkcji
- dokumentować wyniki oraz współpracować z inżynierami R&D i produkcji
NASZE OCZEKIWANIA:
- Student ostatnich lat lub absolwent kierunku technicznego lub ścisłego, np. inżynierii materiałowej, materiałoznawstwa, fizyki, fizyki technicznej, mechaniki i budowy maszyn, optyki, fotoniki, mechatroniki, metrologii, technik pomiarowych lub kierunków pokrewnych
- Podstawowa wiedza z zakresu materiałów, mechaniki lub optyki
- Umiejętność analizy wyników i wyciągania wniosków
- Gotowość do pracy w pełnym wymiarze godzin przez okres 12 miesięcy
MILE WIDZIANE:
- Doświadczenie w pracy laboratoryjnej lub wykonywaniu pomiarów
- Znajomość CAD lub innych narzędzi inżynierskich
- Udział w kołach naukowych, projektach studenckich lub własnych projektach technicznych
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.