Staż w Dziale Badan i Rozwoju

Aplikuj teraz »

Data: 9 mar 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 73762

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment materiałów specjalnych prowadzi produkcję ponad 150 receptur szkła (w tym fluorkowego) oraz ceramiki pod kątem różnych potrzeb klientów. W efekcie segment ten funkcjonuje na wielu rynkach handlowych i przemysłowych w takich obszarach jak: optyka i podzespoły wyświetlaczy, elementy półprzewodnikowe w optyce, aeronautyka i obronność, astronomia, wyroby okulistyczne, podzespoły telekomunikacyjne oraz osłony szklane zoptymalizowane pod kątem przenośnych urządzeń wyświetlających.

 

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Czynny udział w projektach prowadzonych przez Dział Badań i Rozwoju (projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie kabli światłowodowych)
  • Udział w projektowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów na liniach produkcyjnych (możliwość samodzielnego przeprowadzenia niewielkich projektów)
  • Udział w pełnym cyklu rozwoju produktu (projektowanie, prototypowanie, walidacja, wdrożenie do produkcji)
  • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji projektowej i procesowej oraz ścisła współpraca z inżynierami produkcji w celu wdrażania nowych produktów do procesu produkcyjnego

 

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów technicznych. Preferowane: Wydział Mechaniczny, Wydział Organizacji i Zarządzania, WEEIA, WFTIMS.
  • Znajomość MS Office (Excel, Word, Power Point)
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Samodzielność, otwartość i chęć uczenia się
  • Gotowość do pracy w pełnym etacie przez okres 12 miesięcy

 

MILE WIDZIALE:

 

  • Znajomość zagadnień związanych ze statystyczną kontrolą procesu

 

Firma zabrania jakichkolwiek form dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, religię, narodowość, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, niepełnosprawność, status weterana bądź dowolną inną chronioną prawem cechę osoby.

 

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »