Staż w Dziale Inżynieryjnym

Aplikuj teraz »

Data: 6 mar 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 73559

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment materiałów specjalnych prowadzi produkcję ponad 150 receptur szkła (w tym fluorkowego) oraz ceramiki pod kątem różnych potrzeb klientów. W efekcie segment ten funkcjonuje na wielu rynkach handlowych i przemysłowych w takich obszarach jak: optyka i podzespoły wyświetlaczy, elementy półprzewodnikowe w optyce, aeronautyka i obronność, astronomia, wyroby okulistyczne, podzespoły telekomunikacyjne oraz osłony szklane zoptymalizowane pod kątem przenośnych urządzeń wyświetlających.

 

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Optymalizacja istniejących procesów produkcyjnych pod kątem: bezpieczeństwa, jakości produktu, wydajności i kosztów wytwarzania
  • Rozwiązywanie problemów technologicznych w wyznaczonym obszarze produkcyjnym
  • Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją podległych procesów produkcyjnych
  • Uczestnictwo w projektach oraz prowadzenie projektu w wyznaczonym obszarze produkcyjnym 
  • Raportowanie z przebiegu realizacji powierzonych zadań

 

 

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów technicznych
  • Znajomości rysunku technicznego
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel i MS PowerPoint
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego – praca w środowisku międzynarodowym
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Gotowość do pracy w pełnym wymiarze godzin przez okres 12 miesięcy

 

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

Firma zabrania jakichkolwiek form dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, religię, narodowość, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, niepełnosprawność, status weterana bądź dowolną inną chronioną prawem cechę osoby.

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »