Staż w Dziale Produkcji

Aplikuj teraz »

Data: 10 mar 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 73275

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment materiałów specjalnych prowadzi produkcję ponad 150 receptur szkła (w tym fluorkowego) oraz ceramiki pod kątem różnych potrzeb klientów. W efekcie segment ten funkcjonuje na wielu rynkach handlowych i przemysłowych w takich obszarach jak: optyka i podzespoły wyświetlaczy, elementy półprzewodnikowe w optyce, aeronautyka i obronność, astronomia, wyroby okulistyczne, podzespoły telekomunikacyjne oraz osłony szklane zoptymalizowane pod kątem przenośnych urządzeń wyświetlających.

 

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Aktualizacja dokumentacji na obszarze produkcyjnym
  • Przeliczanie oraz analiza wskaźników produkcyjnych
  • Reorganizacja i wizualizacja stanowisk peryferyjnych
  • Kontrola, usprawnianie 5s na obszarze produkcyjnym
  • Optymalizacja zadań i zakresu obowiązków na stanowisku pracownika przygotowania narzędzi procesowych
  • Udział w projektach związanych z przezbrojeniem maszyn na linii produkcyjnej, zbieranie i analiza danych
  • Analiza czasu pracy maszyn i ich największych strat

 

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego – praca w środowisku międzynarodowym
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Gotowość do pracy w pełnym wymiarze godzin przez okres 12 miesięcy

 

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »