Staż w Dziale Produktu i Procesu

Aplikuj teraz »

Data: 24 sie 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 77658

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej. 

  

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Działalność Corning nieustannie się rozwija, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, branż i konsumentów. Dziś przyspieszamy rozwój i transformujemy rynki nauk przyrodniczych (life sciences), mobilnej elektroniki użytkowej, komunikacji optycznej, wyświetlaczy, motoryzacji oraz w rozwiązaniach w zakresie energii solarnej. Zmieniamy świat dzięki:

  • Sprawdzonym produktom, które przyspieszają odkrywanie, rozwój i dostarczanie leków, ratując ludzkie życie
  • Odpornemu na uszkodzenia szkłu ochronnemu, które podnosi jakość urządzeń utrzymujących nas w stałym kontakcie z innymi
  • Światłowodom, technologiom bezprzewodowym i rozwiązaniom w zakresie łączności, umożliwiającym przesyłanie informacji z prędkością światła
  • Precyzyjnemu szkłu do zaawansowanych wyświetlaczy, zapewniającemu bogatsze i bardziej angażujące doświadczenia
  • Szkłu samochodowemu i ceramice, wspierającym czystszy, bezpieczniejszy i inteligentniejszy transport
  • Polikrzemowi solarnemu, płytkom krzemowym i innowacyjnym modułom fotowoltaicznym, umożliwiającym niskokosztowe rozwiązania w zakresie energii słonecznej

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  •  Wyjaśnianie, rozumienie i dokumentowanie wymagań klienta, specyfikacji produktu i jego zastosowań.
  • Zapewnienie FFF - dopasowania, formy i funkcjonalności poprzez odpowiednie plany testów kwalifikacyjnych, kontrolę projektu i zatwierdzanie zmian, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między szybkością wprowadzania produktu na rynek a rentownością.
  • Szybkie i skuteczne reagowanie na prośby klientów i przedstawicieli handlowych dotyczące szybkich zmian w produktach.
  • Przeprowadzanie pod względem technicznym analizy przyczyn źródłowych problemów z integralnością produktu i wydajnością procesu.
  • Wspieranie i weryfikacja możliwości redukcji kosztów produktów i procesów w całym cyklu życia produktu.
  • Ewolucja wydajności produktu w celu sprostania presji konkurencji i trendom branżowym.
  • Monitorowanie wydajności procesów produkcyjnych w ramach przypisanego strumienia wartości, zrozumienie możliwości procesu i wspieranie jego udoskonaleń.


NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Wykształcenie wyższe.
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym (B2).
  • Praktyczna znajomość Microsoft Office 365: Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Teams.
  • Rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia.
  • Otwartość na rozwój i konstruktywne podejście do rozwiazywania problemów.
  • Samodzielność i terminowość realizacji powierzonych zadań.
  • Komunikatywność
  • Bardzo dobra organizacja pracy.
  • Gotowość do pracy w pełnym wymiarze czasu przez okres 12 miesięcy

 

MILE WIDZIANE:

 

  • Znajomość narzędzi informatycznych Power BI: Power Automate, Power Apps, Power Query
  • Znajomość języków DAX, M, SQL oraz umiejętność pisania makr w programie Excel,

 

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »