Staż w Dziale Zakupów Strategicznych

Aplikuj teraz »

Data: 23 mar 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 74099

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej. 

  

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Cały czas pracujemy nad tym, aby ulepszać dostarczane rozwiązania i tworzyć coraz lepsze produkty, co przynosi korzyść zarówno dla naszych klientów, ich konsumentów, a także branż. Aktualnie pracujemy nad tym, aby wspierać rozkwit nauk przyrodniczych, mobilnej elektroniki, komunikacji optycznej i postęp na rynku motoryzacji i wyświetlaczy cyfrowych. Wśród naszych produktów zmieniających świat są:

  • sprawdzone urządzenia, które przyspieszają odkrywanie, opracowywanie i dostarczanie leków ratujących życie
  • szklane osłony, odporne na uszkodzenia, które poprawiają jakość urządzeń mobilnych
  • światłowody, bezprzewodowe technologie i inne rozwiązania w zakresie łączności, dzięki którym możemy szybko zdobywać i przekazywać informacje
  • precyzyjne wykonane szkła, przeznaczone dla zaawansowanych wyświetlaczy, które zapewniają lepsze wrażenia odbiorcom
  • Szyby samochodowe i pokrewne produkty, które zapewniają bezpieczniejszy, inteligentniejszy i bardziej zrównoważony transport.

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

Bieżąca współpraca i wsparcie Działu Zakupów w zakresie:

  • Zarządzania danymi strategicznymi w SAP-ie i innych platformach
  • Zakładania nowych dostawców, a także aktualizacja ich danych w systemie
  • Współpraca z wewnętrznym Shared Service w zakresie nadzoru nad realizacją płatności
  • Wsparcie prowadzonych projektów
  • Realizacja zapotrzebowań i kontrola realizacji zamówień
  • Przygotowywanie raportów

 

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów
  • Dobra znajomość języka angielskiego – praca w środowisku międzynarodowym
  • Dbałość o szczegóły
  • Umiejętność zbierania i analizowania danych
  • Podstawowa znajomość MS Excel
  • Komunikatywność i otwartość
  • Gotowość do podejmowania samodzielnych decyzji
  • Gotowość do pracy w pełnym etacie przez okres 12 miesięcy

 

MILE WIDZIANE:

  • Znajomość SAP lub innego systemu ERP

 

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

 

Aplikuj teraz »