Staż w Obszarze Optymalizacji Procesów Produkcyjnych

Apply now »

Date: Nov 17, 2026

Location: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Company: Corning

 

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Będziesz wspierać działania związane z usprawnianiem i optymalizacją procesów produkcyjnych. 
  • Będziesz analizować wskaźniki produkcyjne, takie jak OEE, wydajność, przestoje i straty, oraz wyciągać z danych praktyczne wnioski. 
  • Będziesz zbierać i analizować dane oraz przygotowywać raporty i wizualizacje wspierające podejmowanie decyzji. 
  • Weźmiesz udział w działaniach Continuous Improvement, wykorzystując w praktyce narzędzia takie jak Lean Manufacturing, 5S, TPM czy Kaizen. 
  • Będziesz wspierać zespół w analizowaniu problemów produkcyjnych, identyfikowaniu ich przyczyn oraz wdrażaniu usprawnień. 
  • Zrealizujesz własny projekt optymalizacyjny pod okiem doświadczonego opiekuna, od analizy problemu i zaplanowania działań po wdrożenie rozwiązania i ocenę jego efektów. 
  • Będziesz współpracować z zespołami Produkcji, Inżynierii, Utrzymania Ruchu, Jakości i Supply Chain przy bieżących działaniach i projektach związanych z procesami produkcyjnymi.

 

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego – praca w środowisku międzynarodowym
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Gotowość do pracy w pełnym wymiarze godzin przez okres 12 miesięcy

 

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

Apply now »