Starsza Inżynier/Starszy Inżynier ds. Automatyki
Aplikuj teraz »Data: 10 mar 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 73738
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Analiza wymagań użytkowników oraz procesów w celu stworzenia architektury sterowania dla zautomatyzowanych systemów
- Współpraca z inżynierami, technologami oraz technikami przy definiowaniu, planowaniu i realizacji eksperymentów mających na celu rozwój technologii procesowych oraz nowych rozwiązań technicznych
- Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji architektury sterowania w celu zapewnienia jasnej i jednoznacznej komunikacji wymagań dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
- Współpraca z dostawcami oraz dobór komponentów i podzespołów spełniających wymagania projektowe rozwijanego sprzętu
- Opracowywanie i rozwijanie oprogramowania sterującego zgodnie z najlepszymi praktykami programistycznymi, zapewniającego oczekiwaną funkcjonalność i niezawodność systemów.
- Projektowanie i wdrażanie intuicyjnych interfejsów użytkownika (HMI) zapewniających odpowiedni poziom kontroli oraz czytelną informację zwrotną z maszyn i aparatury testowej.
- Lokalizowanie i usuwanie usterek, testowanie oraz modyfikacja nowego i istniejącego sprzętu oraz oprogramowania w celu wsparcia dalszego rozwoju produktów i technologii
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: automatyka i robotyka lub pokrewne
- Doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów sterowania oraz tworzeniu oprogramowania na sterowniki PLC (Siemens, Beckhoff, Omron) w środowisku przemysłowym i/lub R&D
- Bardzo dobra znajomość języka strukturalnego (ST); mile widziana znajomość programowania obiektowego
- Umiejętność tworzenia oprogramowania zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi oraz standardami branżowymi
- Doświadczenie w uruchamianiu, testowaniu i wdrażaniu systemów automatyki.
- Umiejętność analizy, tworzenia i aktualizacji dokumentacji technicznej (schematy elektryczne, rysunki techniczne, opisy funkcjonalne)
- Doświadczenie w konfiguracji i uruchamianiu układów napędowych (serwonapędy, falowniki).
- Umiejętność czytania i przygotowywania dokumentacji technicznej oraz schematów elektrycznych
- Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie).
- Bardzo dobre umiejętności analityczne, zdolność rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych
MILE WIDZIANE:
- Wiedza z zakresu robotyki oraz doświadczenie w programowaniu robotów przemysłowych
- Doświadczenie w programowaniu systemów wizyjnych (np. Keyence)
- Znajomość sterowników bezpieczeństwa (safety PLC)
- Umiejętność programowania w językach Python i/lub C#
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.