Starsza Inżynierka/Starszy Inżynier Projektu
Aplikuj teraz »Data: 10 kwi 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 72094
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Prowadzenie projektów inżynieryjnych w ramach EMEA Regional Engineering, obejmujących przedsięwzięcia o wpływie strategicznym.
- Inicjowanie oraz implementacja innowacyjnych projektów w dziedzinie technologii optotelekomunikacyjnej w odniesieniu do potrzeb klientów wewnętrznych.
- Wdrażanie usprawnień z zakresu optymalizacji procesów, redukcji kosztów, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Tworzenie i realizacja planów projektów (zakres, harmonogram, budżet) oraz przygotowywanie business case (analiza kosztów i korzyści).
- Analiza ryzyka projektowego uwzględniająca identyfikowanie potencjalnych zagrożeń wraz z prewencyjnym przygotowaniem strategii w celu ich złagodzenia.
- Kierowanie procesem pozyskiwania danych uzasadniających wpływ na KPI (oszczędności, wydajność, jakość, zdolności produkcyjne).
- Zapewnienie ścisłej współpracy między wieloma działami organizacji oraz zewnętrznymi dostawcami i podwykonawcami.
- Nadzór nad dokumentacją projektową, raportowanie postępów do interesariuszy i kierownictwa.
- Coaching młodszych inżynierów, wsparcie rozwoju kompetencji zespołu projektowego.
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane wydziały: elektryczny, mechaniczny, organizacja i zarządzanie).
- Minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów inżynieryjnych o dużej skali i złożoności w środowisku międzynarodowym.
- Zaawansowana znajomość metodyk zarządzania projektami spośród podejść klasycznych i zwinnych.
- Certyfikaty PMI, PRINCE2, IPMA, AgilePM, Scrum, Six Sigma Green Belt/Black Belt lub równoważne będą mile widziane.
- Doświadczenie w inicjowaniu i wdrażaniu projektów zwiększających zdolności produkcyjne oraz redukujących koszty.
- Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów będą dużym atutem.
- Wysokie kompetencje interpersonalne i komunikacyjne.
- Umiejętność pracy w zmiennym środowisku i w strukturze macierzowej.
- Kreatywne podejście do złożonych wyzwań technicznych i organizacyjnych.
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
- Bardzo dobra znajomość programu MS Project, MS Office, znajomość AutoCad (mile widziana).
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.