Starsza Specjalistka/Starszy Specjalista IT

Aplikuj teraz »

Data: 26 mar 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 71015

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

Celem stanowiska jest udział w rozwoju i utrzymaniu rozwiązań IT wspierających pracę nowoczesnego środowiska produkcyjnego oraz realizacja projektów o zasięgu globalnym. Rola obejmuje pracę przy różnorodnych, wielowątkowych zadaniach, których efekty są szybko zauważalne i wpływają na kluczowe procesy operacyjne. Tworzone rozwiązania stają się częścią międzynarodowych standardów IT, co sprzyja pracy z zaawansowanymi technologiami i umożliwia współpracę z zespołami z różnych regionów świata. Stanowisko zapewnia stałe poszerzanie kompetencji poprzez udział w nowych projektach oraz dostosowywanie rozwiązań do potrzeb globalnych partnerów biznesowych.

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

 

  • Wsparcie zakładu produkcyjnego i lokalnego działu IT w codziennych działaniach.
  • Utrzymanie i rozwój aplikacji wspierających systemy produkcyjne.
  • Obsługa i wsparcie systemu MES (Manufacturing Execution System).
  • Analiza i rozwiązywanie problemów w systemach IT.
  • Szybkie reagowanie na bieżące awarie urządzeń i aplikacji.
  • Działanie zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.
  • Poszukiwanie usprawnień zwiększających efektywność usług.
  • Tworzenie dokumentacji technicznej i procedur IT.
  • Udział w projektach rozwojowych.

NASZE OCZEKIWANIA:

 

 

  • Wykształcenie wyższe w obszarze IT lub dziedzinach pokrewnych.
  • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.
  • Wiedza z zakresu baz danych, sieci, systemów operacyjnych, cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji.
  • Umiejętność programowania (mile widziane: Java, C#, .NET).
  • Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
  • Umiejętność pracy zespołowej.

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

 

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »