Starszy Inżynier Mechanik - Konstruktor

Aplikuj teraz »

Data: 17 cze 2025

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 69199

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Udział w projektowaniu nowych oraz adaptacji istniejących produktów w międzynarodowych grupach projektowych.
  • Ścisła współpraca z inżynierami rozwoju produktu w celu wdrażania nowych produktów do procesu produkcyjnego.
  • Udział w projektowaniu maszyn i urządzeń wspomagających proces produkcyjny.
  • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i budowa nowych umiejętności organizacyjnych (Capabilities - np.: Augmented Reality – Rozszerzona Rzeczywistość) wspierających procesy projektowe i komunikację z klientami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.
  • Realizacja i prezentowanie własnych pomysłów.
  • Opracowywanie prototypów.
  • Wspieranie innych działów w ramach współpracy w projektach.

CZEGO OCZEKUJEMY:

  • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika i pokrewne.
  • Znajomości jednego z wiodących środowisk CAD 3D (PTC CREO Parametric, Solid Works, Inventor lub pokrewne).
  • Znajomości zasad sporządzania dokumentacji technicznej.
  • Wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz analiz FEM.
  • Znajomości zagadnień związanych z projektowaniem maszyn.
  • Wiedza z zakresu mechaniki precyzyjnej będzie dodatkowym atutem.
  • Znajomość metodyki GD&T będzie dodatkowym atutem.
  • Znajomość procesu formowania blach oraz procesu wtrysku elementów tworzywowych.
  • Znajomość zagadnień związanych z drukiem 3D.
  • Umiejętności analitycznych na podstawowym poziomie.
  • Znajomości języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji w mowie oraz piśmie.
  • Komunikatywności, sumienności, zaangażowania oraz wysokiej kultury osobistej.
  • 3 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

Aplikuj teraz »