Starsza Inżynierka/Starszy Inżynier ds. Automatyki
Aplikuj teraz »Data: 7 gru 2025
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 69239
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Cały czas pracujemy nad tym, aby ulepszać dostarczane rozwiązania i tworzyć coraz lepsze produkty, co przynosi korzyść zarówno dla naszych klientów, ich konsumentów, a także branż. Aktualnie pracujemy nad tym, aby wspierać rozkwit nauk przyrodniczych, mobilnej elektroniki, komunikacji optycznej i postęp na rynku motoryzacji i wyświetlaczy cyfrowych. Wśród naszych produktów zmieniających świat są:
- sprawdzone urządzenia, które przyspieszają odkrywanie, opracowywanie i dostarczanie leków ratujących życie
- szklane osłony, odporne na uszkodzenia, które poprawiają jakość urządzeń mobilnych
- światłowody, bezprzewodowe technologie i inne rozwiązania w zakresie łączności, dzięki którym możemy szybko zdobywać i przekazywać informacje
- precyzyjne wykonane szkła, przeznaczone dla zaawansowanych wyświetlaczy, które zapewniają lepsze wrażenia odbiorcom
- Szyby samochodowe i pokrewne produkty, które zapewniają bezpieczniejszy, inteligentniejszy i bardziej zrównoważony transport.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Projektowanie, budowanie i modyfikacje urządzeń oraz systemów sterowania maszyn i procesów produkcyjnych w zakresie automatyki (PLC, HMI, napędy, roboty, systemy wizyjne)
- Opracowywanie specyfikacji technicznej dla nowych maszyn i ciągów technologicznych
- Ciągłe doskonalenie istniejących procesów produkcyjnych pod kątem: bezpieczeństwa, jakości i wydajności
- Tworzenie nowych oraz modyfikacje istniejących dokumentacji urządzeń
- Nadzór nad podwykonawcami i dostawcami urządzeń oraz podzespołów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych
- Udział w międzynarodowych projektach technicznych
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: robotyka, automatyka, elektronika lub mechatronika)
- Doświadczenie w projektach technicznych polegających na modernizacji, wdrażaniu lub konstruowaniu maszyn lub ciągów przemysłowych
- Minimum 3 lata doświadczenia w pracy ze sterownikami PLC (Siemens, Allen-Bradley), napędami falownikowymi, serwonapędami, układami pneumatycznymi oraz układami regulacji automatycznej
- Znajomość dyrektyw oraz norm związanych z bezpieczeństwem i projektowaniem układów sterowania
- Umiejętność projektowania schematów elektrycznych oraz pneumatycznych
- Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
MILE WIDZIANE:
- Znajomość systemów wizyjnych oraz umiejętność programowania robotów
- Wiedza z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.