Technik Automatyk w Dziale Utrzymania Ruchu
Aplikuj teraz »Data: 2021-01-21
Lokalizacja: Strykow, Łódzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS jest światowym liderem kompleksowych rozwiązań optycznych dla przemysłu telekomunikacyjnego. Corning OC jest częścią Corning Incorporated, które istnieje od 1851 roku, z siedzibą główną w mieście Corning, New York. Corning Incorporated zatrudnia ponad 40.000 pracowników, posiada ponad 100 fabryk i biur na całym świecie.
Lokalizacja: Stryków, 30 minut z centrum Łodzi - dojeżdża do nas autobus miejski linii 60C.
Obecnie do naszego zakładu poszukujemy osoby na stanowisko:
TECHNIK AUTOMATYK
W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU
CZEGO OCZEKUJEMY:
- doświadczenia min. 3 - letniego w pracy w dziale utrzymania ruchu
- znajomości sterowników PLC SIEMENS S7 i S5
- umiejętności parametryzowania falowników (Lenze, Siemens)
- uprawnienia SEP do 1kV
- mile widziane doświadczenie w pracy z robotami oraz znajomość systemów CMMS
- gotowości do pracy w systemie 3 zmianowym
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- naprawa maszyn i urządzeń
- prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami
- przeglądy maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem
- zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac
- podłączanie i uruchamianie nowych maszyn oraz urządzeń
CO OFERUJEMY:
- bezpłatny transport z Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Zgierza, Koluszek, Brzezin, Łęczycy, Ozorkowa, Łowicza, Głowna
- atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i poziomu kompetencji
- rozbudowany fundusz świadczeń socjalnych
- dofinansowanie do posiłków (kantyna w miejscu pracy)
- wysokie standardy BHP
- przyjazną atmosferę pracy