Technology Project Leader

Aplikuj teraz »

Data: 11 cze 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

 

Numer rekrutacji: 75670

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Kontrola i odpowiedzialność za zakres, harmonogram, budżet, jakość oraz postęp projektów
  • Zrozumienie potrzeb klienta i zapewnianie spójności i współpracy między wszystkimi funkcjami w organizacji
  • Ustalanie i zapewnienie zakresu projektów oraz skuteczne reagowanie na zmiany i odpowiednią komunikację o ich wpływie
  • Nadzór nad projektem technicznym produktu i procesu oraz identyfikacja niezgodności z wymaganiami
  • Zrozumienie zasad produkcji i dostosowuje rozwiązania w celu zapewnienia długoterminowej rentowności
  • Analiza ryzyka i proaktywne planowanie ograniczania ryzyka w celu zminimalizowania wpływu na harmonogram i realizację projektu
  • Budżetowanie projektu i kontrola wydatków na zakładanym poziomie
  • Aktywne zarządzanie zasobami (ludzi, sprzętu, materiałów) w celu osiągnięcia kamieni milowych i rozliczanie z ich realizacji
  • Raportowanie wyników i wspieranie decyzji

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika, automatyka, przetwórstwo tworzyw, elektronika)
  • 2-3 lat w dziale rozwoju produktu lub pokrewnym
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
  • Umiejętność dostosowania stylu komunikacji do różnych odbiorców
  • Umiejętność prowadzenia, angażowania, budowania zespołu i motywującej atmosfery
  • Zdolność do stawiania granic i prowadzenia efektywnych rozmów
  • Umiejętność podejmowania szybkich decyzji pod presją
  • Mile widziane certyfikaty związane z zarządzaniem projektami

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

 

Aplikuj teraz »