Logistics Supervisor
Enviar candidatura ahora »Fecha: 21/07/2022
Ubicación: Reynosa, TAM, MX, 88730
Empresa: Corning
Los empleados internos de Corning tienen la oportunidad de revisar las ofertas de empleo globales en busca de posibles intereses. Sin embargo, se les recomienda hacerlo con el entendimiento de que la posibilidad de considerarlos candidatos para puestos ubicados fuera de su área geográfica (ciudad, país, región) dependerá de diversos factores, como la disponibilidad de experiencia local en la materia o de talento cualificado, la necesidad de obtener autorización de trabajo y su disponibilidad, los costos asociados con la transferencia interna, etc. La organización contratante será quien decida si permite que los empleados que se presenten a cargos fuera del área local sean considerados para el puesto vacante. Se recomienda a los empleados que deseen aplicar a una vacante en Corning, hablar con su supervisor sobre su interés antesde aplicar formalmente.
Logistics Supervisor
Alcance : Area de recibos
Proposito : Responsable del proceso de recibos de proveedores, Locales, nacionales e internacionales., surtido y despacho de materiales a mas de 20 Lineas de producción así como la supervision de una plantilla que va de 20 a 45 empleados
Retos : Dar servicio similar a un centro de distribución Corning, al controlar materiales compartidos con otras plantas que deben de ser monitoreados y compartidos en tiempo y forma
Adaptable a procesos cambiantes
Rápida interacción y adaptación a grandes grupos de trabajo ( Cadena de suministro )
· Competencias/ Habilidades
Experiencia en manejo de Almacen ( 3 a 5 años )
Experiencia en Control de Inventarios
Manejo de Personal ( De 20 a 50 personas
Habilidad para trabajar bajo presión
Analítico, Proactivo, solución de problemas
Habilidades Deseadas
Conocimiento de Sistema SAP
Conocimiento de FIFO-KANBAN. Manejo de Trafico en patio ( Camiones y Choferes )
Ingles, Conversacional
Lic en Sistemas ( Informatica ), Lic en Administración, Lic en Negocios Internacionales O Carrera Afin
·
Grupo Salarial: Grade B
Cantidad de referencias del empleado: $8,000.00