Inżynierka/Inżynier ds. Pakowania
Apply now »Date: Nov 2, 2026
Location: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Company: Corning
Numer rekrutacji: 78796
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Projektowanie, walidacja i wdrażanie rozwiązań opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji kosztów, zrównoważonego rozwoju oraz wymagań klientów
- Analiza całkowitego kosztu opakowania, obejmującego m.in. materiały, produkcję, dystrybucję, transport oraz aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem
- Zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie materiałów opakowaniowych oraz projektowania opakowań
- Identyfikowanie i wdrażanie usprawnień w zakresie opakowań dla nowych i istniejących produktów, ukierunkowanych na poprawę kosztów, jakości i możliwości technicznych
- Współpraca z zespołami produkcji, inżynierii, technologii, jakości, logistyki oraz innymi działami wspierającymi przy opracowywaniu rozwiązań opakowaniowych
- Analiza i ciągłe doskonalenie procesów związanych z opakowaniami w celu redukcji kosztów, poprawy zrównoważonego rozwoju oraz doświadczenia klienta związanego z produktem
- Współpraca z inżynierami ds. pakowania w regionie oraz zespołami globalnymi i dzielenie się najlepszymi praktykami
- Współpraca z działem Sourcing przy ocenie i wyborze dostawców opakowań pod kątem jakości, terminowości dostaw oraz kosztów
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki związane z inżynierią procesową, produkcyjną, rozwojem opakowań lub pokrewne
- Minimum 2–3 lata doświadczenia w obszarze inżynierii procesu lub projektowania i rozwoju opakowań
- Wiedza z zakresu procesów pakowania, konstrukcji opakowań, materiałów opakowaniowych oraz procesów produkcyjnych
- Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, pozwalająca na swobodną współpracę w międzynarodowym środowisku
- Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
- Doświadczenie we współpracy przy projektach międzyfunkcyjnych
- Umiejętność pracy projektowej oraz współpracy z różnymi obszarami organizacji
- Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów oraz dbałość o szczegóły
MILE WIDZIANE:
- Umiejętność pracy na systemie SAP
- Znajomość TOPS Packaging lub podobnego oprogramowania do projektowania/optymalizacji opakowań
- Znajomość rysunku technicznego oraz programów SolidWorks, Inventor, AutoCAD lub Creo
- Wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym recyklingu materiałów opakowaniowych
- Znajomość standardów branżowych oraz wymagań regulacyjnych dotyczących opakowań, w tym PPWR
PODRÓŻE:
- Gotowość do podróży międzynarodowych do 15% czasu pracy
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.