Inżynierka/Inżynier ds. Pakowania

Aplikuj teraz »

Data: 2 lis 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 78796

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Projektowanie, walidacja i wdrażanie rozwiązań opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji kosztów, zrównoważonego rozwoju oraz wymagań klientów
  • Analiza całkowitego kosztu opakowania, obejmującego m.in. materiały, produkcję, dystrybucję, transport oraz aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem
  • Zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie materiałów opakowaniowych oraz projektowania opakowań
  • Identyfikowanie i wdrażanie usprawnień w zakresie opakowań dla nowych i istniejących produktów, ukierunkowanych na poprawę kosztów, jakości i możliwości technicznych
  • Współpraca z zespołami produkcji, inżynierii, technologii, jakości, logistyki oraz innymi działami wspierającymi przy opracowywaniu rozwiązań opakowaniowych
  • Analiza i ciągłe doskonalenie procesów związanych z opakowaniami w celu redukcji kosztów, poprawy zrównoważonego rozwoju oraz doświadczenia klienta związanego z produktem
  • Współpraca z inżynierami ds. pakowania w regionie oraz zespołami globalnymi i dzielenie się najlepszymi praktykami
  • Współpraca z działem Sourcing przy ocenie i wyborze dostawców opakowań pod kątem jakości, terminowości dostaw oraz kosztów

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki związane z inżynierią procesową, produkcyjną, rozwojem opakowań lub pokrewne
  • Minimum 2–3 lata doświadczenia w obszarze inżynierii procesu lub projektowania i rozwoju opakowań
  • Wiedza z zakresu procesów pakowania, konstrukcji opakowań, materiałów opakowaniowych oraz procesów produkcyjnych
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, pozwalająca na swobodną współpracę w międzynarodowym środowisku
  • Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
  • Doświadczenie we współpracy przy projektach międzyfunkcyjnych
  • Umiejętność pracy projektowej oraz współpracy z różnymi obszarami organizacji
  • Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów oraz dbałość o szczegóły

MILE WIDZIANE:

  • Umiejętność pracy na systemie SAP
  • Znajomość TOPS Packaging lub podobnego oprogramowania do projektowania/optymalizacji opakowań
  • Znajomość rysunku technicznego oraz programów SolidWorks, Inventor, AutoCAD lub Creo
  • Wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym recyklingu materiałów opakowaniowych
  • Znajomość standardów branżowych oraz wymagań regulacyjnych dotyczących opakowań, w tym PPWR

PODRÓŻE:

  • Gotowość do podróży międzynarodowych do 15% czasu pracy

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »